Termékek közzététele
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
    Roca

    BAIA - Hanger Greige

    Attention to detail is present in this wall-mounted robe hook, perfectly matching the look of the Baia collection. Its small dimensions provide a functional solution with a striking look. Available in three finishes: Greige, a combination of grey and beige, is a leitmotiv in Giorgio Armani's creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. The Brushed steel finish provides a discreet and sophisticated feel with a touch of elegance. The Chrome finish highlights the fresh and classic look of any bathroom space and each piece has been treated with Roca's exclusive Evershine® coating to guarantee permanent shine. The Greige and Brushed Steel finishes have been handcrafted to provide the piece with a unique look and add a discreet and contemporary feel to the bathroom.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8174900xx
    • TermékcsaládBaia
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)23
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-31 25 27
    • OmniClass névRobe Hooks