Termékek közzététele
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Box Greige + Greige shiny ring

    The stylish combination of metallic finishes creates a playful look of shades and brightness that emphasizes the soft rounded shapes of these all-purpose boxes. Moreover, they also fit perfectly inside the Armani/Roca furniture drawers to keep all kinds of small items in place. Greige, the perfect balance between grey and beige and a leitmotif in Giorgio Armani’s creations, is considered by many to be the ideal shade in interior design. This piece includes nuances in Shiny Greige. The Brushed steel finish provides a discreet and sophisticated feel with a touch of elegance. It includes touches in Chrome that add elegance and a classic look to any space. The Greige and Brushed Steel finishes have been handcrafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8174970xx
    • TermékcsaládBaia
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties