Termékek közzététele
RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)
Roca

RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)

Hook (Can be installed with screw or adhesive) Elegant lines and a chrome finish for a collection of bathroom accessories that provides additional charm to any bathroom space.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító817660001
  • TermékcsaládRecord
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)57
  • Szélesség (mm)55
  • Mélység (mm)44
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 leírásClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 27
  • OmniClass névRobe Hooks
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings