Termékek közzététele
Victoria Square Over countertop glass tumbler
Victoria Square Over countertop glass tumbler
    Roca

    Victoria Square Over countertop glass tumbler

    Victoria - Over countertop glass tumbler. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító817895XX0
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportVictoria Square
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)127
    • Szélesség (mm)72
    • Mélység (mm)72
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers