Termékek közzététele
PUBLIC 700ml Soap or gel dispenser with sensor
Roca

PUBLIC 700ml Soap or gel dispenser with sensor

Soap or gel dispenser with sensor (700 ml)
Specifikáció
  • Compatible with: 818015000 Extendible pedestal for soap or gel dispenser
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító818011000
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportPublic
  • Megjelenés dátuma2021-02-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)218
  • Szélesség (mm)108
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 29 13
  • OmniClass névHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek