Termékek közzététele
Public Hand dryer with sensor
Roca

Public Hand dryer with sensor

Hand dryer with sensor. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító818021001
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportPublic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)260
  • Szélesség (mm)152
  • Mélység (mm)180
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 leírásHand driers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 15
  • OmniClass névHand Dryers
  • CSI UniFormat II kódE1090
  • CSI Uniformat II névOther Equipment

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia