Termékek közzététele
Henares Unik (base unit and laundry sink)
Roca

Henares Unik (base unit and laundry sink)

4.7/5 csillag4.7(10 vélemény)
Unik (base unit and laundry sink). A proposal that remains faithful to the essence of a not-too-distant past. This collection is the recovery of a solid piece full of character and imbued with style, versatility and comfort. It redefines classical to give it a timeless and fashion-proof air, because if it is practical it will always be around.
Specifikáció
  • Include: A368951001. Vitreous china laundry sink
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító851028xxx
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportHenares
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)847
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
  • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings