Termékek közzététele
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin). Functional design and simplicity are common features to every piece of this collection, which is quickly and easily adapted to the bathroom space, providing a pure and neutral design to the bathroom.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851592xxx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportVictoria
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)515
    • Szélesség (mm)453
    • Mélység (mm)605
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings