Termékek közzététele
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
    Roca

    Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)

    4.7/5 csillag4.7(12 vélemény)
    Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight). Functional design and simplicity are common features to every piece of this collection, which is quickly and easily adapted to the bathroom space, providing a pure and neutral design to the bathroom.
    Specifikáció
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2) A816760001 Lateral towel rail for base unit. A816761001. Set of 2 furniture hooks. Products Included: A851654806 Unik (base unit and basin) A812333406 Mirror A813092100 LED Spotlight 8,6W
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851662xxx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportVictoria
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)515
    • Szélesség (mm)453
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings