Termékek közzététele
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    ONA Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851687xxx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportOna
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings