Termékek közzététele
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
    Roca

    Tenet (base unit with three drawers and basin)

    Unik (base unit with three drawers and basin). Practical and simple, Tenet meets each and every household’s storage need without forgoing design and capacity. Modern handles and five finishes are the defining traits of a furniture unit with two drawers and integrated basin.
    Specifikáció
    • Product included: A816827339 Leg set (x4)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851779xxx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportTenet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)585
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings