Termékek közzététele
Aleyda Unik (compact base unit with 3 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 3 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 3 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 3 drawers and basin)
Aleyda Unik (compact base unit with 3 drawers and basin)
    Roca

    Aleyda Unik (compact base unit with 3 drawers and basin)

    Unik (compact base unit with 3 drawers and basin) With an integrated asymmetrical basin to one side, and contemporary finger-pull handles, this furniture unit is a modern and versatile solution with a unique design, available in five finishes
    Specifikáció
    • Products included: A816827339 Optional leg set (x4)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851884xxx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportAleyda
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)805
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings