Termékek közzététele
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
    Roca

    Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)

    Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror). With an integrated asymmetrical basin to one side, and contemporary finger-pull handles, this furniture unit is a modern and versatile solution with a unique design, available in five finishes.
    Specifikáció
    • Products included: A812358000 Mirror with upper lighting. A851888514 Unik (base unit with 6 drawers and double bowl basin) A816827339 Optional leg set (x4)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851890xxx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportAleyda
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings