Termékek közzététele
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
    Roca

    Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)

    Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish). Modern and sophisticated bathroom furniture with integrated Stonex® washbasin in an elegant matt finish.
    Specifikáció
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851933XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportTenue
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)650
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)605
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagStonex
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework