Termékek közzététele
Horizon Unik (base unit with one drawer)
Horizon Unik (base unit with one drawer)
    Roca

    Horizon Unik (base unit with one drawer)

    4.9/5 csillag4.9(12 vélemény)
    Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin). Architect João Armentano designs the countertop washbasin collection for Roca. His inspiration was the purity of the universe of architecture that expresses his view of cities, geometry and the play of shadows and lights. The Horizon Geometric and Horizon Skyline 80 models won the Red Dot Design Award in the Product Design category.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851955XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportHorizon
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)560
    • Szélesség (mm)494
    • Mélység (mm)914
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework