Termékek közzététele
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)

    Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin). A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Specifikáció
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851984XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportOptica
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)580
    • Szélesség (mm)455
    • Mélység (mm)990
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagStonex
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework