Termékek közzététele
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)

    Base unit for over countertop basin with two drawers. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Specifikáció
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851987XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportOptica
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)580
    • Szélesség (mm)455
    • Mélység (mm)790
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework