Termékek közzététele
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
    Roca

    Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)

    Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin). Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
    Specifikáció
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851992XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportInspira
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)685
    • Szélesség (mm)490
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework