Termékek közzététele
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
    Roca

    Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin

    Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
    Specifikáció
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851994XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportInspira
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)580
    • Szélesség (mm)490
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework