Termékek közzététele
Tura  Unik (Base unit with two drawers, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers, bottom shelf and centered basin)
    Roca

    Tura Unik (Base unit with two drawers, bottom shelf and centered basin)

    Unik (Base unit with two drawers, bottom shelf and centered basin). Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító852035XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportTura
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)430
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework