Termékek közzététele
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
    Roca

    Tenor Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin

    Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin. Embrace a minimalist aesthetic with this contemporary furniture range, characterised by its simple and elegant design. Featuring a single drawer and an open shelf, Tenor offers versatility in a range of sizes and finishes.
    Specifikáció
    • Optional with: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító852093XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportTenor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)580
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)1191
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework