Termékek közzététele
Victoria-N. Pack - base unit with six drawers, legs, double basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with six drawers, legs, double basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with six drawers, legs, double basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with six drawers, legs, double basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with six drawers, legs, double basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
    Roca

    Victoria-N. Pack - base unit with six drawers, legs, double basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight

    Pack - base unit with six drawers, legs, double basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight. Simplicity and functionality are the highlights of this collection, which offers solutions for the bathroom space with an up-to-date design. Proposals perfectly adapted to every life style and that permit customizing the bath area with different compositions.
    Specifikáció
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A816827339 Optional leg set (x4) A816827458 Optional leg set (x4) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító852114XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportVictoria-N
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)757
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)1191
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework