Termékek közzététele
Optica Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin
    Roca

    Optica Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin

    Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin. Faucet not included. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Specifikáció
    • Optional: A817018339 Set of two optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító852454XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportOptica
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)580
    • Szélesség (mm)1005
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework