Termékek közzététele
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish. Faucet not included. Modern and sophisticated bathroom furniture with integrated Stonex® washbasin in an elegant matt finish.
    Specifikáció
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 – Organizing box.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító852485XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportTenue
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)650
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework