Termékek közzététele
VICTORIA-N 1200 Pack Family (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Roca

VICTORIA-N 1200 Pack Family (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)

Pack Family (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító855845xxx
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportVictoria-N
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-01-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)740
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings