Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
roca/products/da18ad1f-abb5-4627-b4cd-2dd9bb69fa21
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Compound Units
VICTORIA-N 600 Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Roca
Követés
VICTORIA-N 600 Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
855849xxx
Termékcsalád
Furniture
Termékcsoport
Victoria-N
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-01-08
Verziószám
1
Magasság (mm)
740
Szélesség (mm)
460
Mélység (mm)
600
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855849...
Szerelési útmutató
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={D283C5AC-40A5-4748-B610-E5E8A393F430}
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Műszaki leírás
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855849.../
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Chipboard
Másodlagos anyag
Üveges porcelán
Tervezés helye
Spanyolország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Compound Units
IFC besorolás
Bútor
UNSPSC név
Cabinets
UNSPSC kód
30161801
Uniclass 2015 kód
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 leírás
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 kód
13 42 13
CSI MasterFormat 2014 név
Bathroom Unit Modules
OmniClass szám
23-19 31 17 11
OmniClass név
Bathroom Units
CSI UniFormat II kód
E2010
CSI Uniformat II név
Fixed Furnishings
Hasonló termékek
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Letöltés
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Letöltés
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Letöltés
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Letöltés
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Letöltés