Termékek közzététele
BEYOND Column unit
Roca

BEYOND Column unit

Column unit 1400mm
Adjustable height shelves
Closing and opening system: Soft close doors
Internal shelves: 5
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító857237xxx
  • TermékcsaládAuxiliary furniture
  • TermékcsoportBeyond
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1400
  • Szélesség (mm)309
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework
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
Hasonló termékek