Termékek közzététele
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
    Roca

    Inspira Auxiliary unit with one drawer

    Auxiliary unit with one drawer. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító857853XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportInspira
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)280
    • Szélesség (mm)485
    • Mélység (mm)785
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework