Termékek közzététele
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
    Roca

    Verso - Base unit with one drawer

    Base unit with one drawer. Designed for flexibility, the Verso collection offers elevated style with premium finishes. Its modular system allows tailored configurations with different combinations of drawers, doors and shelves to suit a variety of bathroom needs.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító858028XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportVerso
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)275
    • Szélesség (mm)585
    • Mélység (mm)454
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets