Termékek közzététele
Meridian Base unit with two drawers for basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for basin

Base unit with two drawers for basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
Specifikáció
  • Compatible with: A327745000 Wall-hung Fineceramic® basin
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító858102XXX
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportMeridian
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)565
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
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
Hasonló termékek