Termékek közzététele
Meridian Base unit with two drawers for double basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for double basin

Base unit with two drawers for double basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
Specifikáció
  • Compatible with: A327747000 Double wall-hung Fineceramic® basin
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító858104XXX
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportMeridian
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)565
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets