Termékek közzététele
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
    Roca

    BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink

    4.3/5 csillag4.3(9 vélemény)
    QUARZEX® double bowl kitchen sink Colours and finishes: Black and White
    Specifikáció
    • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító880210xx0
    • TermékcsaládBergen
    • TermékcsoportKitchen sink
    • Megjelenés dátuma2021-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)860
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011315
    • ETIM-névKitchen sink
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures