Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
roca/products/7fd990b2-c1fa-4c97-9143-fbc95b03801a
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Mosogatók
DUO 900 Single bowl kitchen sink and right drainer
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Roca
Követés
DUO 900 Single bowl kitchen sink and right drainer
Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
870930901
Termékcsalád
Kitchen sinks
Termékcsoport
Duo
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-01-08
Verziószám
1
Magasság (mm)
160
Szélesség (mm)
480
Mélység (mm)
900
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=870930901
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Műszaki leírás
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/870930901/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Spanyolország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Mosogatók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Hasonló termékek
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
Letöltés
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
Letöltés
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
Letöltés
Roca
J 900 Double bowl kitchen sink
4.5
(
20
)
Letöltés
Roca
J 800 Double bowl kitchen sink
4.5
(
10
)
Letöltés
Roca
Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink
4.1
(
7
)
Letöltés