Termékek közzététele
SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
Roca

SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink

4.7/5 csillag4.7(18 vélemény)
Stainless steel double bowl kitchen sink
Specifikáció
  • Optional: A865090000 Square kitchen sink basket stainless steel A861104000 Soap dispenser A862190000 Rollmat stainless steel
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító870K20860
  • TermékcsaládKitchen sinks
  • TermékcsoportSiena
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)860
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures