Termékek közzététele
LISBOA 340 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

LISBOA 340 Stainless steel single bowl kitchen sink

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
Stainless steel single bowl kitchen sink
Specifikáció
  • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító870M10330
  • TermékcsaládKitchen sinks
  • TermékcsoportLisboa
  • Megjelenés dátuma2021-03-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)340
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures