Termékek közzététele
BUDAPEST 860 Left single bowl stainless steel sink
Roca

BUDAPEST 860 Left single bowl stainless steel sink

Single bowl stainless steel sink Bowl: left
Specifikáció
  • Optional: 865090000 Square kitchen sink basket stainless steel
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító870N40860
  • TermékcsaládKitchen sinks
  • TermékcsoportBudapest
  • Megjelenés dátuma2021-03-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)860
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures