Termékek közzététele
Victoria Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer
Roca

Victoria Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer

Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer. A comprehensive collection of kitchen sinks in five sizes and different bowl combinations and drainer positions. For all types of kitchens, from the smallest ones to those with ample dimensions.
Specifikáció
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító874801A01
  • TermékcsoportVictoria
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)490
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks