Termékek közzététele
In-Wall Duplo In-tank frame
Roca

In-Wall Duplo In-tank frame

Duplo In-tank frame. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Specifikáció
  • Compatible with: A803094001 - In-Wash® Inspira In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply. A803104001 - In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply. A893301000 - In-Tank® - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "L" type support, seat and cover. Needs power supply. A893302000 - In-Tank® - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "I" type support, seat and cover. Needs power supply.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító890078100
  • TermékcsaládIn-wall tanks
  • TermékcsoportIn-Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1142
  • Szélesség (mm)40
  • Mélység (mm)474
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 19 19 19
  • OmniClass névWater Closet Tanks
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
Hasonló termékek