Termékek közzététele
IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Roca

IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow

DUPLO toilet COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow In-Wall systems combine efficiency and technology to deliver the best performance
Specifikáció
  • Compatible with: 890103008 IN-WALL EP1 (compact version) - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice 89009900x IN-WALL PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009800x IN-WALL PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097300 IN-WALL PL3-E (compact version) - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flus 890097104 IN-WALL PL3 SINGLE - Vandal-proof stainless steel single flush operating plate for concealed cistern 89009610x IN-WALL PL2 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009600x IN-WALL PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009510x IN-WALL PL1 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009500x PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89008500x PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító890080020
  • TermékcsaládIn-wall tanks
  • TermékcsoportIn-Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 19 19 19
  • OmniClass névWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures