Termékek közzététele
IN-WALL BASIC Toilet COMPACT - Concealed structure w/ compact cistern
Roca

IN-WALL BASIC Toilet COMPACT - Concealed structure w/ compact cistern

BASIC toilet COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Specifikáció
  • Compatible with: 89009510. In-Wall PL1 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009500. In-Wall PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097300 In-Wall PL3-E (compact version) - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flus 89009800. In-Wall PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009610. In-Wall PL2 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 890097104 In-Wall PL3 SINGLE - Vandal-proof stainless steel single flush operating plate for concealed cistern 89008500. In-Wall PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890103008 In-Wall EP1 (compact version) - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice 892027000 In-Wall Offset elbow to adapt wall-hung toilets to floor drain installation 890097004 In-Wall PL3 DUAL - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate for concealed cistern 89009900. In-Wall PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009600. In-Wall PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító890080120
  • TermékcsaládIn-wall tanks
  • TermékcsoportIn-Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)865
  • Szélesség (mm)78
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 19 19 19
  • OmniClass névWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures