Termékek közzététele
ARMANI - ISLAND Duplo for wall-hung WC support frame
Roca

ARMANI - ISLAND Duplo for wall-hung WC support frame

Armani Duplo for wall-hung WC support frame

Specifikáció
  • This support frame for a wall-hung WC is designed with a specific height to accomodate the dimensions of the Island collection WC lid. It enhances the elegant, harmonious décor in the bathroom by allowing the built-in flush mechanism to be safely installed higher than standard and the lid to be perfectly aligned with the built-in cabinets in the collection. The frame is easy to install into the supporting wall and is compatible with the Island collection dual push-button flush plate (Ref. A8164880.., Ref. A8164890.. and Ref. A8900970..) and dual push-button (Ref. A8901900..) in the Baia collection.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító890090400
  • TermékcsaládInstallation systems
  • TermékcsoportIsland
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1190
  • Szélesség (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
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
Hasonló termékek