Termékek közzététele
IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern
    Roca

    IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern

    PL3-E - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flush Compatible with: 890090200 In-Wall BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890090020 In-Wall DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 In-Wall BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090800 In-Wall DUPLO SMART WC - Concealed structure for Smart Toilets with dual flush cistern 890090700 In-Wall DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító890097400
    • TermékcsaládFlush plates
    • TermékcsoportIn-Wall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)169
    • Szélesség (mm)259
    • Mélység (mm)11
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásIndítószerkezet
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-27 33 00
    • OmniClass névValve Actuators
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    Hasonló termékek