Termékek közzététele
IN-WALL EP2 (compact version)
Roca

IN-WALL EP2 (compact version)

Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice
Specifikáció
  • Compatible with: 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító890103009
  • TermékcsaládFlush plates
  • TermékcsoportIn-Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)162
  • Szélesség (mm)252
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásIndítószerkezet
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-27 33 00
  • OmniClass névValve Actuators
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures