Termékek közzététele
IN-WALL BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L)
Roca

IN-WALL BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L)

BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L)
Specifikáció
  • Compatible with: 89009900. PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009800. PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097104 PL3 PRO SINGLE - Vandal-proof stainless steel single flush operating plate for concealed cistern 890097004 PL3 PRO DUAL - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate for concealed cistern 89009610. PL2 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009600. PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009510. PL1 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009500. PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89008500. PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89008900. PL10 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89008920. PL10 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern with matt finishes 89008930. PL10 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890089304 PL10 PRO DUAL - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate for concealed cistern 3470N7..0 ROUND - Back to wall single floorstanding Rimless WC with dual outlet 803063..1 In-Wash® - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet. Needs power supply.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító890121200
  • TermékcsaládIn-wall tanks
  • TermékcsoportIn-Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)465
  • Szélesség (mm)535
  • Mélység (mm)138
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 19 19 19
  • OmniClass névWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures