Termékek közzététele
IN-WALL PL7 DUAL (ONE) - Matt-finish dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL7 DUAL (ONE) - Matt-finish dual flush operating plate for concealed cistern
    Roca

    IN-WALL PL7 DUAL (ONE) - Matt-finish dual flush operating plate for concealed cistern

    PL7 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (matt finishes) Colours and finishes: 7 Matt White & 6 Matt Black
    Specifikáció
    • Compatible with: 890077020 DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC SMART (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK COMPACT (ONE) - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC COMPACT (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító89018820x
    • TermékcsaládFlush plates
    • TermékcsoportIn-Wall
    • Megjelenés dátuma2021-03-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásIndítószerkezet
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-27 33 00
    • OmniClass névValve Actuators
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures