Termékek közzététele
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
    Roca

    Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate

    Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC and installation accessories, minimum depth of 90 mm. Ø 90 / Ø 110 elbow. Flushing mechanism with cable technology. Installation with uprights and/or in front of sturdy wall. Designed for modern living, Duplo S seamlessly integrates advanced concealed cistern technology with refined flush plate designs, providing unparalleled comfort and style for any bathroom project.
    Specifikáció
    • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8902213XX
    • TermékcsaládFlush plates
    • TermékcsoportIn-Wall Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)202
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásIndítószerkezet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-27 33 00
    • OmniClass névValve Actuators