Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
roca/products/01c59c9d-a711-4440-af5c-53564081d1f1
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
W+W Wall-hung Toilet + Basin
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Roca
Követés
W+W Wall-hung Toilet + Basin
W+W Wall-hung vitreous china toilet and basin
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
893020xx1
Termékcsalád
Toilets
Termékcsoport
W+W
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2015-12-31
Verziószám
1
Magasság (mm)
760
Szélesség (mm)
860
Mélység (mm)
500
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=893020..1
Szerelési útmutató
http://www.export.roca.com/servlet/getProductPdf?productId=1474
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Műszaki leírás
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/893020..1/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Másodlagos anyag
Króm
Tervezés helye
Spanyolország
Nettó tömeg (kg)
90
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Hasonló termékek
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Letöltés
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Letöltés
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Letöltés
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Letöltés
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Letöltés