Termékek közzététele
ARMANI - BAIA Electronic flush operating plate
ARMANI - BAIA Electronic flush operating plate
    Roca

    ARMANI - BAIA Electronic flush operating plate

    Electronic flush operating plate

    Specifikáció
    • This high-performance touchless electronic plate has a sleek, sophisticated design and provides a smooth, reliable flush at the wave of a hand. This dual flush plate is compatible with duplo support for wall-hang WC (Ref. A890090400). Made of back painted glass with an exclusive pattern in the unique Greige and Dark Metallic finishes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA8901900xx
    • TermékcsaládFlush plates
    • TermékcsoportBaia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)4
    • Szélesség (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásIndítószerkezet
    • OmniClass szám23-27 33 00
    • OmniClass névValve Actuators
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia