Termékek közzététele
VICTORIA L2 700 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

VICTORIA L2 700 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install with another L2 forming a corner entry enclosure (2L2). Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. To create a corner entry enclosure (Victoria 2L2), 2 units of Victoria L2 must be ordered.
Specifikáció
  • Compatible with: M188080.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188075.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188090.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188100.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188120.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM188070xx
  • TermékcsaládShower screens
  • TermékcsoportVictoria
  • Megjelenés dátuma2021-04-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1950
  • Szélesség (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kód30181507
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
  • OmniClass szám23-31 17 25
  • OmniClass névShower Screens
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings