Termékek közzététele
VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)
Roca

VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
MR - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM190090xx
  • TermékcsaládShower screens
  • TermékcsoportVictoria
  • Megjelenés dátuma2021-04-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1950
  • Szélesség (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kód30181507
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
  • OmniClass szám23-31 17 25
  • OmniClass névShower Screens
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings